Oavsett om det är batterilådan på ett tåg, dörrarna till en CNC-maskin eller flyttbara arbetsstyckeshyllor i lagret: Överallt där stora vikter lagras, rör sig och ska hanteras erbjuder våra nya teleskopskenor för tung last den perfekta lösningen. De robusta kraftpaketen bär inte bara laster på upp till ett halvt ton, utan är också extremt smidiga och bekväma att använda.
Det viktigaste i korthet:
Fräst istället för ritat: De kraftiga teleskopskenorna får sin särskilt höga bärförmåga genom fräsningsprocessen. Den runda profilformen på löpskenorna och dubbla T-profilskenorna ökar också stabiliteten jämfört med V-profilen och säkerställer samtidigt perfekt jämn gång.
Optimalt tillgänglig: Alla modeller är helt utdragbara. Detta innebär att slaglängden motsvarar installationslängden, vilket i sin tur säkerställer optimal tillgänglighet och maximal komfort.
Första val för automationsapplikationer: Kombinationen av extrem lastkapacitet och mjuk gång gör de teleskopskenorna för tung last idealiska för hanterings- och automationsapplikationer såväl som för dynamiska applikationer med högt vridmoment.
Två produktfamiljer: Totalt 40 typer täcker ett längdområde mellan 300 och 1 500 mm och ger, när de är monterade på sidan, en maximal lastkapacitet på 420 eller 480 kg. Alla modeller är lämpliga för rälsavstånd på upp till 1 000 mm, en körhastighet på upp till 0,5 m/s och temperaturer mellan -20 och 180 °C.