Spännlås, snäpplås, fallås
Spännlås, snäpplås, fallås
Spännlåsen och fallåsen är enkla låsanordningar för kåpor, täckskydd och containrar vid konstruktion av maskiner, anläggningar, aggregat och behållare.
Snäpplås är till för plan montering i dörrar, luckor, kåpor, lådor och huvar. Dörren stängs enkelt med snäppfunktionen och kan därmed låsas säkert. Snäpplås används inomhus och utomhus inom fartygs- och båtbyggen, transporter samt inom förpackningsindustrin, medicinteknik och fordonsindustrin.
Spännlås från KIPP
Spännlås är mekaniska anordningar som används för att säkert och stadigt koppla ihop två föremål. De används ofta för att säkra en anslutning där hög hållkraft och snabb lossning krävs. Användningsområdena för spännlås är olika och beror på de specifika kraven för applikationen. De ger ett enkelt och effektivt sätt att säkert ansluta och säkra objekt.
Spännlås består vanligtvis av två huvudkomponenter, låsmekanismen och motplattan. Låsmekanismen kan ha olika former, inklusive spak, vipp eller regel. Motplattan fästs på föremålet som ska säkras medan låsmekanismen är fäst på det andra föremålet.
Följande spännlås erbjuds i KIPP-sortimentet:
- Spännlås med spännbygel
- Spännlås med fjäderbygel
- Spännlås i rostfritt stål DIN 3133
- Inställbara spännlås
- Inställbara spännlås i robust utförande eller med skruvhål (synliga eller täckta)
Snäpplås
Snäpplås stänger olika föremål snabbt och enkelt. De erbjuder en bekväm lösning för att låsa dörrar säkert.
Utformningen av snäpplåsen är perfekt, speciellt i produktionsområden med kraftiga stötar och vibrationer.
Manövreringen är mycket enkel. Genom att trycka på snäpplåset stängs det. Den enda skillnaden är hur man öppnar de individuella snäpplåsen.
KIPP-snäpplåsen kan öppnas enligt följande:
- Genom att trycka och vrida
- Genom att trycka och dra
- Genom att skjuta på och dra
- Genom att dra
Utföranden och egenskaper
Snäpplåsen skiljer sig inte bara i hur de öppnas utan även i de olika modellerna. Mångfalden av modeller ger många möjligheter för hur snäpplås kan användas som ett låssystem. Varje utförande har speciella egenskaper som är lämpliga eller olämpliga för applikationen. Det är därför du bör ha en ungefärlig kravprofil i åtanke när du väljer snäpplås.
Snäpplås med handtag
Snäpplås med handtag är idealiska för tunna dörrar med dörrbladstjocklekar på 0,6 mm till 1 mm.
De kan installeras snabbt och utan verktyg. För att göra detta, skjut helt enkelt in låset i urtaget och tryck det framåt. För att öppna dörren måste spärren skjutas åt sidan och sedan dras. Den inbyggda fjädern återställer låset till sitt ursprungliga läge, vilket gör att dörren kan stängas helt enkelt genom att trycka på den tills den stängs.
Snäpplås med fällbart handtag
Snäpplås med fällbart handtag har fördelen att de kan monteras in i föremål som t.ex. klaffar eller liknande. Genom att vika in handtaget sticker det inte längre ut. Plastlåset spänns av en fjäder, som förhindrar att den viker sig vid stötar eller vibrationer. Snäpplåset med fällbart handtag finns även med inbyggt lås. Denna typ av snäpplås är lämplig för dörrbladstjocklekar från 2 mm till 22 mm och förhindrar obehörig öppning av föremålet.
Snäpplås med knopp
Snäpplås med knoppar kan användas med en dörrbladstjocklek på 1,2 mm till 19 mm. De finns tillgängliga i två utföranden.
Eftersom knoppen sitter jämnt i huset måste du för att öppna båda versionerna först trycka på knappen så att den skjuter ut.
Snäpplås med knopp behöver nu bara dras för att öppna dörren/klaffen. Snäpplåset med roterande knopp måste vridas för att låsa upp eller öppna föremålet.
För att stänga objektet, tryck helt enkelt på det. Snäpplåset hakar i och låses säkert. Genom att trycka på knoppen blir den infälld och ligger i plant i huset.
Fallås
Fallås är mekaniska anordningar som används för att säkra och låsa dörrar, luckor eller andra rörliga delar. De består av en låsspärr som griper in i ett urtag eller spärr för att förhindra rörelse av delen.
KIPP spärrlås finns i fyra driftversioner.
- Ej låsbar
- Låsbar med nyckel (Euro-nyckel 5333)
- Låsbar med fyrkant 8 mm
- Låsbar med dubbelbits 5 mm (levereras med dubbelbitsnyckel)
En dubbelbitsnyckel är en speciell typ av nyckel som ofta används i mekaniska låssystem. Den kännetecknas av sitt distinkta utseende med två parallella skägg placerade på vardera sidan av nyckeln. Genom att exakt fräsa ut skäggpartierna skapas en unik kombination som tydligt tilldelar nyckeln till ett specifikt lås.
I kategorin ingår förutom fallåsen även nödöppnaren. Nödöppnare är specialanordningar utformade för att öppna fallås i nödsituationer när normal frigöring inte är möjlig. De används ofta för att snabbt få tillgång till låsta rum.