Dämpningselement
KIPP gummidämpare – Stort urval i webbutiken
KIPP gummi-metall-dämpare (även: Silentblocks / Silentlager / Schwingmetall-dämpare) är enkla och kostnadseffektiva standardelement för elastiska lager. De är lämpliga för både tryck- och skjutbelastningar. Emellertid är gummidämpare betydligt mindre fjädrande när de utsätts för skjuvpåkänning än när de utsätts för tryckpåkänningar.
OBS! Dragbelastningar är också möjliga men ska undvikas på grund av toppspänningarna i häftremsorna och gummits kälkänslighet.
Dämparna används främst som stoppdämpare eller för vibrationsdämpning. Dessutom isolerar de vibrationer från exempelvis kompressorer, motorer och aggregat. Gummidämparna används också för att stödja mekaniska komponenter och för att dämpa element som redan har accelererat. Som nämnts ovan tjänar gummidämpare till att isolera vibrationer och är därför också listade under gruppen "dämpningselement" i KIPPs webbutik och katalog.
Det betyder att gummidämparna tar upp kinetisk energi från komponentgrupper och på så sätt reducerar vibrationer i hela system eller tar upp stötar i komponentgrupper som satts i rörelse. När man konstruerar maskiner får man inte underskatta energin som alstras på grund av skakningar. Dessa skakningar beror oftast på rotationer och vibrationer. Metall-gummidämpare används därför ofta när stötar eller upprepade rörelser måste dämpas med ändanslag. En gummidämpare minskar svängningsamplituden betydligt. Ett klassisk användningsområde för gummidämparna är som dörrstopp, dörrdämpare eller maskinfötter. De har dessutom en positiv bieffekt som ljuddämpare.
Användningsområden för gummidämpare av stål och rostfritt stål
Klassiska användningsområden för gummibuffertar (galvaniserade) inkluderar:
- Dörrar
- Mål
- Luckor
- Maskiner
- Anläggningar
- Motorer
- Drivenheter
- och anslag inom maskinkonstruktion.
Gummidämpare finns i olika former och utföranden
Generellt tillverkas och säljs gummidämpare oftast som en kombination av elastomeren naturgummi och en metallkomponent tillverkad av stål eller rostfritt stål. Dessutom finns det utföranden med inner- och yttergänga för att erbjuda olika monteringsalternativ. Grundläggande är att KIPP-sortimentet är mycket differentierat när det gäller gummidämpare:
- Gummidämpare typ A
- Gummidämpare typ AT
- Gummidämpare typ B
- Gummidämpare typ C
- Gummidämpare typ CT
- Gummidämpare typ D
- Gummidämpare typ DS med sugkopp
- Gummidämpare typ E
- Paraboliska gummidämpare
- Koniska gummidämpare
- Svagt konvexa gummidämpare
De många designvarianterna (konstruktionerna) visar gummidämparnas flexibla användningsmöjligheter. Beroende på sin form fjädrar gummidämparna tillbaka energin på olika sätt. För höga kantbelastningar med radiellt utslag är element med en insvängd gummikontur optimala. Gummidämparna reducerar framför allt stötbelastningar. Trångt om utrymme är också ett kriterium när man ska välja rätt dämpare.
Förutom form och material finns gummidämparna med olika gänglängder (M3/M4/M6/M10/M12/M16) och diametrar. De flesta gummidämpare från HEINRICH KIPP WERK finns tillgängliga direkt från lager i en medium gummihårdhet Shore 55 (+/- 5). Om gummidämparna ska ha en annan Shore-hårdhet hjälper vår tekniska support gärna till att hitta rätt dämpare för din användning. I KIPPs webbutik för gummidämpare hittar du en komplett översikt över hela sortimentet.
Anmärkning:
Gummihårdhet: hård = 70° Shore medel = 55° Shore mjuk = 45° Shore
Temperaturområde :-30 °C till +80 °C.
Gummi-metall-dämparna från KIPP uppfyller kraven i RoHS-direktivet