KORSVRED

Om du letar efter stabila och lättanvända handtag är KIPP-korsvredet idealiskt. HEINRICH KIPP WERK erbjuder förutom ett stort urval av manöverhandtag även korsvred enligt DIN 6335. De universellt användbara korsvreden är gjorda av robusta material som aluminium, rostfritt stål, gråjärn eller plast. Man kan även få ytan blankt planslipad eller polerad, om man så önskar.

Användning av korsvred

Det mångsidiga korsvredet används både som hållarelement och som fästelement för manuell manövrering inom många användningsområden. Korsvredet används inom många områden, bland annat används dessa element inom maskinbygge, anläggningskonstruktion, verktygstillverkning, anordningskonstruktion, sportutrustningstillverkning, inom möbelindustrin och i rehabiliterings- och medicintekniken. Som ett standardiserat element gör korsvredet manuell justering mycket enklare.

Korsvredens funktion

Ett korshandtag finns med innergänga eller yttergänga, men även med passhål eller som råämne. Den finns även som snabbspännande korsvred, som kan användas för snabb och säker fastspänning av till exempel lock. Ett modernt korsvred från KIPP ligger inte bara bekvämt i handen, utan utmärker sig även med sitt anspråksfulla utseende. Oavsett om du letar efter modeller av aluminium, rostfritt stål, gråjärn eller plast – i vårt omfattande sortiment av högkvalitativa handtag hittar du säkert rätt produkt. Informera dig även om vårt stora utbud av praktiska bygelhandtag och korsvred.