Polyamid 6 (PA 6) är en delkristallin termoplast. Genom sin vattenabsorption (upp till 3 %) når den ett seghårt tillstånd med dessa egenskaper:
- hög slagupptagning - hög slitstyrka - goda glidegenskaper
Genom tillsats av 10–60 % glasfiber (GF) kan hållfastheten och brukstemperaturen för utsatta komponenter ökas enormt.
Tillsats av glaskulor (GB) ökar komponentstyvheten och förhindrar deformationer vid avkylning. Observera att måttändringar kan förekomma på grund av vattenabsorptionen.
|