HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Rostfritt stål

Tillbaka
1.4034
Martensitiskt rostfritt kromstål, kan härdas
1.4057
Martensitiskt rostfritt seghärdat kromstål
1.4112
Martensitiskt rostfritt stål med hög härdbarhet
1.4125
Martensitiskt rostfritt stål med mycket hög härdbarhet
1.4301
Standardmaterialet för rostfria austenitiska kromnickelstålsorter –
”Klassiska V2A” (A2)
1.4305
Rostfritt austenitiskt kromnickelstål med svaveltillsats –
”Rostfritt automatstål”
1.4308
Rostfritt austenitiskt kromnickelstål –
”Gjutversion av 1.4301”
1.4310
Rostfritt austenitiskt kromnickelstål –
”Klassiskt material för korrosionsbeständiga fjädrar"
1.4401
Rostfritt austenitiskt krom-nickel-molybden-stål
1.4404
Rostfritt austenitiskt krom-nickel-molybden-stål
speciellt lämpat för svetsning
1.4542
Martensitiskt utskiljningshärdat stål, niob-stabiliserat,
med mycket goda hållfasthetsegenskaper
1.4571
Rostfritt austenitiskt krom-nickel-molybden-stål med titanstabilisering -
”Klassiska V4A” (A4)
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se