|
|
K0903Universalspännsystem, mjuka anslag |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Baslist, anslag och kilspännare i seghärdat stål.Utförande:Räfflor ythärdade och slipade. Spännsegment härdade och brunerade.Anmärkning:Spännsegmenten har beroende på storlek 3 mm (K0903.08) eller 5 mm (K0903.12, K0903.16) arbetsmån per spännback.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G Cylinderskruv DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L2 | Spännkraft ca kN | Vikt kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0903.08 | 36,5 | 39,5 | 24 | 31 | 12H6 | 2,5 | M5 | M8x25 | 40 | 55 | 199 | 150 | 50 | 11 | 1,397 | | | 13 302,85 SEK | | K0903.12 | 54 | 59,5 | 48 | 50 | 12F7 | 5 | M8 | M12x30 | 50 | 72 | 249 | 200 | 50 | 23 | 4,9 | | | 13 679,05 SEK | | K0903.16 | 65 | 72 | 48 | 50 | 16F7 | 5 | M8 | M16x40 | 63 | 92 | 249 | 200 | 50 | 38 | 6,522 | | | 15 309,25 SEK | |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|