|
|
K1828Kilspännare universalspännsystem dubbelsidiga fast back ES |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Spännskena och fast back i verktygsstål. Kilspännare i sätthärdningsstål.Utförande:Spännskena och fast back, härdade och slipade (HRC 55 ±2). Kilspännare härdade, fosfaterade.Anmärkning:Universalspännsystemen kan fästas via olika gränssnitt. 1. Spännkant på sidan för spännjärnsset. Spännjärn kan fästas i valfritt läge. 2. Genomgående hål för cylinderskruvar enligt DIN. 3. Fästhål Ø25 mm för de vanligaste nollpunktsspännsystemen med systemavstånd på 200 mm. 4. Fästhål Ø16 mm för nollpunktsspännsystem med systemavstånd på 96 mm. 5. Tre riktspår med 18H7 för längs- och tvärinriktning på bord med T-spår. 6. Passhål Ø12F7 och Ø16F7 för rastersystem med hålavstånd på 40 och 50 mm.
Det finns tre olika utföranden: - Kilspännare universalspännsystem dubbelsidiga med fast back ES / K1828. - Kilspännare universalspännsystem dubbelsidiga med fast back DS / K1829. - Kilspännare universalspännsystem ensidiga med fast back ES / K1830.Användning:Det går att montera flera universalspännsystem med olika längd efter eller bredvid varandra. Tack vare precisionskuggningen kan de fasta backarna placeras mycket exakt. Genom skalan på sidan av spännskenorna kan de fasta backarnas alla positioner dokumenteras och ställas in identiskt vid upprepade arbeten. Anslag kan monteras i gänghålen på sidorna. När spännskruven i kilspännarna vrids, rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstyckena mot de fasta backarna.Fördelar:Universell och flexibel. För små och stora produktionsserier. Man kan även spänna fast stora komponenter på flera universalspännsystem bredvid varandra.Tillbehör:Spännbultar K0967. Cylinderskruvar K0869.10X30. Cylinderskruvar K0869.12X25. Passkruvar K0815.12045 / K0815.16055. Stödlister K1752. Påbyggnadsbackar med arbetsmån K1753. Påbyggnadsbackar med prisma K1754. Arbetsstycksanslag K1755. Distansstycke K1756. Spännjärnsset K1757. T-spårmutter K1758. Spårstyrningsmutter K0954.Leveransomfattning- 1x spännskena. - 2x kilspännare dubbelsidiga. - 3x fast back ES.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | L | B | H | L min. | L max. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1828.05030001 | slät | 300 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | - | - | - | - | 30 | | | 12 333,83 SEK | | K1828.05040001 | slät | 400 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | 13 689,90 SEK | | K1828.05050001 | slät | 500 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | 15 680,96 SEK | | K1828.05060001 | slät | 600 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | 16 821,79 SEK | | K1828.05070001 | slät | 700 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | 18 199,39 SEK | | K1828.05030002 | räfflad | 300 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | - | - | - | - | 30 | | | 13 593,04 SEK | | K1828.05040002 | räfflad | 400 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | 14 949,11 SEK | | K1828.05050002 | räfflad | 500 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | 16 950,94 SEK | | K1828.05060002 | räfflad | 600 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | 18 091,76 SEK | | K1828.05070002 | räfflad | 700 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | 19 447,84 SEK | |
Beställningsnr. | Utförande 1 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H1 | H2 | H3 | H4 | F Cylinderskruv DIN 912 | G Cylinderskruv DIN 912 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1828.05030001 | slät | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 12 333,83 SEK | | K1828.05040001 | slät | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 13 689,90 SEK | | K1828.05050001 | slät | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 15 680,96 SEK | | K1828.05060001 | slät | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 16 821,79 SEK | | K1828.05070001 | slät | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 18 199,39 SEK | | K1828.05030002 | räfflad | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 13 593,04 SEK | | K1828.05040002 | räfflad | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 14 949,11 SEK | | K1828.05050002 | räfflad | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 16 950,94 SEK | | K1828.05060002 | räfflad | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 18 091,76 SEK | | K1828.05070002 | räfflad | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 19 447,84 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|