|
|
K1836Stationära 3-backchuckar stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Stationära 3-backchuckar passar mycket bra för centriska arbetsstyckesuppspänning vid borr- och fräsmaskiner. Tack vare den flexibla placeringen av spännbackar i hårt och mjukt utförande går det att utan problem spänna upp arbetsstycken med olika storlek och form inifrån eller utifrån.Material:Stål.Utförande:Slipade stödytor grundkropp. Härdade spännbackar, slipade.Anmärkning:Endast vid isättning av spännbackar. Backchuckar är precisionslipade. Toleranserna för W, X, Y, Z mellan chuckarna ligger inom 0,05 mm. Upprepningsnoggrannheten vid centrerad uppspänning med hårda chuckar ligger inom 0,02 mm. De justerbara grundbackarna förflyttas med hjälp av vridkransen i chucken. Med hjälp av de gängade spindlarnas vridrörelse överför vridkransen kraften till grundbackarna så att spännbackarna rör sig synkront utåt eller inåt. Otillräcklig smörjning leder till för högt slitage och att spännkraften minskar. Smörj regelbundet. Fördelar:Upprepningsnoggrannheten vid centrerad uppspänning är 0,02 mm. Platt konstruktion. För borrar och fräsmaskiner. Grundkroppar precisionslipade. Mycket lätt att komma åt smörjsystemet. Stort genomgående hål för att spänna stångmaterial. Manövrering via sexkantnyckel. Det ger en snabb och enkel användning. Mjuka backar kan också skruvas fast på grundbackarna.Tillbehör:K1838 spännbackar i stål, mjukt LeveransomfattningSpännyckel.Ritningsinformation:1) vändbara spännbackar 2) grundbackar 3) fästskruvar NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1836.220 | 220 | 170 | 130 | 45 | 147 | M10 | 26 | 13 | 68 | 18,5 | 24,5 | | | 8 430,45 SEK | | K1836.270 | 270 | 210 | 155 | 60 | 172 | M10 | 28 | 13 | 82 | 22,7 | 27,9 | | | 9 955,31 SEK | | K1836.315 | 315 | 255 | 190 | 80 | 210 | M12 | 32 | 16 | 93 | 24,9 | 32,5 | | | 14 257,95 SEK | | K1836.370 | 370 | 305 | 250 | 105 | 285 | M12 | 40 | 18 | 118 | 31,3 | 40,6 | | | 19 318,16 SEK | |
Beställningsnr. | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | SW | Spännområde Utvändigt | Spännområde Invändigt | Åtdragnings- moment max. Nm | Spännkraft F kN | Tillbehör | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1836.220 | 58 | 18 | 40 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8-160 | 48-150 | 78 | 21 | K1838.2203 | | | 8 430,45 SEK | | K1836.270 | 65 | 20 | 43 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11-200 | 62-190 | 98 | 25 | K1838.2703 | | | 9 955,31 SEK | | K1836.315 | 73 | 20 | 52 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12-250 | 72-240 | 156 | 36 | K1838.3153 | | | 14 257,95 SEK | | K1836.370 | 80 | 22 | 59 | 5 | 15 | 15 | 14 | 15-300 | 86-290 | 186 | 44 | K1838.3703 | | | 19 318,16 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|