|
|
K1838Spännback stål, mjuk för stationära backchuckar |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Satser bestående av 3 resp. 4 spännbackar.
Mjuka spännbackar kan bearbetas flexibelt för att skapa egna spännkonturer och diametrar.Material:Stål.Utförande:mjukt.Anmärkning:Spännbacksatser med 3 backar är endast avsedda för K1836 Stationära 3-backchuckar. Spännbackssatser med 4 backar är endast avsedda för K1837 Stationära 4-backchuckar.Fördelar:De mjuka spännbackarna kan bearbetas på båda spännsidor och monteras vändbart. Tillbehör:K1836 Stationära 3-backchuckar. K1837 Stationära 4-backchuckar. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | VPE | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | Tillbehör | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1838.2203 | 3 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1836.220 | | | 622,18 SEK | | K1838.2703 | 3 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1836.270 | | | 685,42 SEK | | K1838.3153 | 3 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.315 | | | 843,63 SEK | | K1838.3703 | 3 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.370 | | | 1 307,60 SEK | | K1838.2154 | 4 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1837.215 | | | 843,63 SEK | | K1838.2504 | 4 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1837.250 | | | 917,44 SEK | | K1838.3104 | 4 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.310 | | | 1 107,23 SEK | | K1838.3804 | 4 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.380 | | | 1 760,98 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|