HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning, släta spännbackar
K0973

Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning, släta spännbackar

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Bottenplattor och backar i sätthärdningsstål.
Spännbackar i verktygsstål.
Utförande:Backar brunerade.
Spännbackar blanka.
Anmärkning:Tack vare den lättmanövrerade och snabba justeringen med en skala kan spännbackarna snabbt och säkert anpassas till nya arbetsstycken.
Arbetsstycket centreras alltid i mitten genom konstruktionen hos spännaren för 5-axlig bearbetning.
Eftersom arbetsstycket är så lättåtkomligt kan korta standardverktyg användas. Det sänker verktygskostnaderna avsevärt Positiv nedåtkraft med ett klämdjup på >5 mm.
Klämbredd på 20 mm till 320 mm är möjliga.
Montage:De kompakta spännarna för 5-axlig bearbetning kan monteras på bord med T-spår, i rastersystem samt med en adapterfläns på vanliga nollpunktsspännsystem.Tillbehör:Stödlister K0974
Spännbackar K0975
Pendelbackar K0988
Mittbackar K0987
Koppling för korsspänning K0992

Stödlister och spännbackar med stift måste beställas separat.
LeveransomfattningBottenplatta   K0994
Spännbackar   K0976
Förlängningsaxel  K0990.060
Förlängningsaxel  K0990.120
Adapteraxel
  K0991.060
Adapteraxel   K0991.120
Gängad spindel   K0940-999.002
Spindelmutter   K0940-999.003
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0973 Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning, släta spännbackar 259 kB
 Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning 2,7 MB

Ritningar

Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning, släta spännbackar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

ABCHLDragkraft
max. kN
Tillhörande
passkruv
Vikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K0973.12400090150070908/312/1757,5se diagramK0815.1205521,96  På begäran
K0973.1240012515001051258/312/1758se diagramK0815.1205530,16  På begäran
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se