1) Inspänningsvidd 20-72 mm, adapteraxel 60 mm + gängad spindel
2) Inspänningsvidd 72-135 mm, adapteraxel 60 mm + förlängningsaxel 60 mm + gängad spindel
3) Inspänningsvidd 80-140 mm, adapteraxel 120 mm + gängad spindel
4) Inspänningsvidd 140-200 mm, adapteraxel 180 mm + gängad spindel
5) Inspänningsvidd 140-200 mm, adapteraxel 120 mm + förlängningsaxel 60 mm + gängad spindel
6) Inspänningsvidd 200-260 mm, adapteraxel 180 mm + förlängningsaxel 60 mm + gängad spindel
7) Inspänningsvidd 200-260 mm, adapteraxel 120 mm + förlängningsaxel 120 mm + gängad spindel
8) Inspänningsvidd 260-320 mm, adapteraxel 180 mm + förlängningsaxel 120 mm + gängad spindel
9) Inspänningsvidd 260-320 mm, adapteraxel 120 mm + förlängningsaxel 120 mm + förlängningsaxel 60 mm + gängad spindel
10) Inspänningsvidd 320-380 mm, adapteraxel 180 mm + förlängningsaxel 120 mm + förlängningsaxel 60 mm + gängad spindel