HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Centrerande spännare backbredd 80-125 mm
K1237

Centrerande spännare backbredd 80-125 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp och backfäste i sätthärdningsstål.
Spindel i höghållfast specialstål.
Utförande:Grundkropp och backfäste härdade och slipade.Beställningsinformation:Levereras med handvev med sexkant.
Spännbackar måste beställas separat.
Anmärkning:Centrerande spännare med mekanisk manövrering. Lämplig för automatisering: Förberedd med gripspår för hanteringssystemFlexibel montering: lämplig för nollpunktssystem, montering på maskinbord eller på anpassade system via basplatta. Centrerings precision: +/- 0,02 mm
. Användning av en momentnyckel rekommenderas för att uppnå en styrd spänningskraft.
Egenskaper:- Spännskjutdel och spindelmutter i ett stycke
- Spår och fästgänga för påbyggnadsbackar
- Vändbara backar (tillbehör) med gänga på sidan för arbetsstycksanslag ger ett stort spännområde
- Spån och skärvätska transporteras bort effektivt
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1237 Centrerande spännare backbredd 80-125 mm 464 kB
 Tekniska anvisningar för centrerande spännare 522 kB

Ritningar

Centrerande spännare backbredd 80-125 mm
Centrerande spännare backbredd 80-125 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BHH1LL1L2L3SWCADTillb.PrisBeställ
K1237.0802008050h7162006-10166-1615212 9 236,59 SEK
K1237.12531512568h7173156-18894-2766614 16 666,65 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se