HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Momentnyckel för spännare för 5-axlig bearbetning
K1489

Momentnyckel för spännare för 5-axlig bearbetning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Yta: krompläteradAnmärkning:Momentnyckel 40-200 sats:
Avvikelse +/- 3% från skalans värde (i användningsriktning)
(5107-3 CT +/- 4% avvikelse vid utlösning)
Säker: - haptisk (kortvägsutlösare)
- Akustisk (led)
Konstruerad för grova verkstadsarbeten.
Brett användningsområde för kontrollerad åtdragning av skruvar. Användning inom industri och hantverk.
Optimerad tätningsring som skydd mot främmande föremål.
Hylsnyckel reparationssats för självmontering av kunden gör att att man kan använda den i många år.
Handtag med halkskydd för bättre kraftöverföring tack vare mer grepp.
Inställningshjälp med spärrpunkter för en säker och snabb inställning genom att man vrider handtaget till det önskade vridmomentet.
Säker låsning av inställningsvärdena med spärrfunktion vid vridkransen.
Låssymbolen signaliserar varje låstillstånd.
Fäste för ögla genom öppningar på vridkransspärren.
Tydligt läsbar, kontrastrik skala.
Skala med laserskrift för god läslighet på lång sikt.
Integrerad omkopplingsspak.
Testad enligt DIN EN ISO 6789-2:2017.
Med kalibreringscertifikat och serienummer.
Levereras i stabil Hexa-Drehpack.
Fyrkant enligt DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Hylsnyckelinsats (6kt.):
Med ränder
Yta: kromad, polerad
DIN 3124, ISO 2725-1

Rekommendation:
Årliga kontrollintervall av momentnycklar, den övre gränsen är dock efter 5000 belastningar.
Funktionsprincip:Funktion momentnyckelhandtag
Låsa upp.
Tryck handtaget framåt ca. 8 mm och vrid i önskad riktning.
Fortsätt vrida handtaget till det önskade vridmomentet.
Vrid tillbaka handtaget en liten bit.
Låsa.
LeveransomfattningSats bestående av:
Momentnyckel
Hylsa 17 mm
Hylsa 19 mm
Passar förSpännare för 3-axlig bearbetning
Spännare för 5-axlig bearbetning
Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning
5-axelspännare KIPPflexX
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1489 Momentnyckel för spännare för 5-axlig bearbetning 166 kB

Ritningar

Momentnyckel för spännare för 5-axlig bearbetning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BenämningUtförande 1ProdukttypVridmoment
Nm
CADTillb.PrisBeställ
K1489.01Momentnyckelsetvridbart handtag40 - 200 2 646,39 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se