HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Positioneringsfästen fläns rostfritt stål pneumatiska
K1741

Positioneringsfästen fläns rostfritt stål pneumatiska

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Spänns med tryckluft. När lufttrycket sjunker, håller fjädern kvar spänningen.
För att lossa positioneringsfästena med tryckluft måste en fjäderkraft på 6 N övervinnas.
Material:Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Utförande:Rostfritt stål, blankt.Beställningsinformation:Cylinderskruvar M3x28 för fastsättning från undersidan ingår i leveransen.
Cylinderskruvar M4 för fastsättning från ovansidan ingår inte i leveransen.
Anmärkning:Monteringsmått för plattjocklek 6 mm.
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa.
Om flera positioneringsenheter används får avståndstoleransen på ±0,1 mm inte överskridas.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,2 mm.
Tillbehör:Spännbultar K1564.Ritningsinformation:
1) Anslutning ”Spänna”
2) Anslutning ”Lossa”
3) Cylinderskruv M3
4) Cylinderskruv M4
5) Spännbult
6) Positioneringsfäste
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1741 Positioneringsfästen fläns rostfritt stål pneumatiska 510 kB

Ritningar

Positioneringsfästen fläns rostfritt stål pneumatiska
Positioneringsfästen fläns rostfritt stål pneumatiska

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADTillb.PrisBeställ
K1741.061823174466M418M3M33,35,52326,5 878,98 SEK
Beställningsnr.H3H4H5L

L1L2L3Arbetstryck
MPa
F=spännkraft N
(pneum. spänning)
F1=Spännkraft N
(fjäderspänning)
Hållkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
K1741.0618811827,5161270,3 - 0,7406100 878,98 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se