HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Positioneringscylinder rostfritt stål pneumatisk
K1738

Positioneringscylinder rostfritt stål pneumatisk

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Form A spänns av en fjäder i utgångsläget. Genom tryckluft lossas positioneringscylindern.

Form B är lossad i utgångsläget. Genom tryckluft spänns positioneringscylindern igen.
Material:Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Utförande:Rostfritt stål, blankt.Beställningsinformation:Märkning Form A med karakteristik.Anmärkning:Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa.
Om flera positioneringsenheter används får avståndstoleransen på ± 0,1 mm inte överskridas.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,2 mm.
Montage:Monteringsmått för plattjocklek 6 mm.Tillbehör:K1739 Fästhylsor rostfritt stålRitningsinformation:
1) Karakteristik Form A
2) Tryckluftsanslutning
3) Fästhylsa för positioneringscylinder
4) Positioneringscylinder Form A
5) Positioneringscylinder Form B
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1738 Positioneringscylinder rostfritt stål pneumatisk 428 kB

Ritningar

Positioneringscylinder rostfritt stål pneumatisk

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typD

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWArbetstryck
MPa
F
N
Hållkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
K1738.10140Afjäderspänning1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 878,98 SEK
K1738.10141Bpneumatisk spänning1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 878,98 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se