|
|
K1474Positioneringscylinder rostfritt stål Ball Lock |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Positioneringscylinder och kulor rostfritt stål 1.4542Utförande:Positioneringscylinder och kulor härdade minst 40 HRC, blanka.Anmärkning:När man drar åt rörelseskruven (D2) trycks mittkulan ner och trycker i sin tur de tre fästkulorna utåt så att de spänns fast i fästhylsan. Detta lätthanterliga system förkortar maskinomställningstiderna upp till tolv gånger jämfört med vanliga metoder.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Fastspänningsplattans tjocklek ±0,13 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Hållkraft F kN | Åtdragnings- moment max. Nm | Beställningsnr. Reparationsset | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1474.13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | K1474.913013 | | | 1 232,20 SEK | | K1474.13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | K1474.913020 | | | 1 244,04 SEK | | K1474.16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | K1474.916020 | | | 1 244,04 SEK | | K1474.16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | K1474.916025 | | | 1 255,55 SEK | | K1474.20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | K1474.920020 | | | 1 154,39 SEK | | K1474.20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,4 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | K1474.920025 | | | 1 167,20 SEK | | K1474.25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 11 | K1474.925020 | | | 1 232,20 SEK | | K1474.25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 11 | K1474.925025 | | | 1 232,20 SEK | | K1474.30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 18 | K1474.930020 | | | 1 410,32 SEK | | K1474.30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 18 | K1474.930025 | | | 1 424,42 SEK | | K1474.35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935020 | | | 1 783,67 SEK | | K1474.35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935025 | | | 1 854,16 SEK | | K1474.35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935040 | | | 1 990,85 SEK | | K1474.35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935050 | | | 2 120,00 SEK | | K1474.50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950020 | | | 2 634,66 SEK | | K1474.50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950025 | | | 2 725,07 SEK | | K1474.50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950040 | | | 3 022,11 SEK | | K1474.50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950050 | | | 3 125,43 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|