HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Positioneringscylinder Ball Lock
K0935

Positioneringscylinder Ball Lock

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Positioneringscylinder i seghärdat stål.
Kulor i rullagerstål.
Utförande:Positioneringscylinder seghärdad, brunerad.
Kulor härdade, blanka.
Anmärkning:När man drar åt rörelseskruven (D2) trycks mittkulan ner och trycker i sin tur de tre fästkulorna utåt så att de spänns fast i fästhylsan.
Detta lätthanterliga system förkortar maskinomställningstiderna upp till tolv gånger jämfört med vanliga metoder.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0935 Positioneringscylinder Ball Lock 210 kB
 Positionerings- och spännsystem 400 kB

Ritningar

Positioneringscylinder Ball Lock

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Fastspänningsplattans
tjocklek ±0,05
DD1D2LL1SWHållkraft
F kN
Åtdragnings-
moment
max. Nm
Beställningsnr.
Reparationsset
CADTillb.PrisBeställ
K0935.13013131322M527,662,53,31K0935.913013 950,11 SEK
K0935.13020201322M534,662,53,31K0935.913020 999,52 SEK
K0935.16020201632M636,5835,33K0935.916020 950,11 SEK
K0935.16025251632M641,5835,33K0935.916025 971,42 SEK
K0935.20020202040M639,510313,34K0935.920020 950,11 SEK
K0935.20025252040M644,510313,34K0935.920025 999,52 SEK
K0935.25020202545M844104309K0935.925020 1 015,12 SEK
K0935.25025252545M849104309K0935.925025 1 039,66 SEK
K0935.30020203050M10491354415K0935.930020 1 138,24 SEK
K0935.30025253050M10541354415K0935.930025 1 204,44 SEK
K0935.35020203560M12511366825K0935.935020 1 145,89 SEK
K0935.35025253560M12561366825K0935.935025 1 204,44 SEK
K0935.35040403560M12711366825K0935.935040 1 318,41 SEK
K0935.35050503560M12811366825K0935.935050 1 416,99 SEK
K0935.50020205075M206420108850K0935.950020 1 740,62 SEK
K0935.50025255075M206920108850K0935.950025 1 817,47 SEK
K0935.50040405075M208420108850K0935.950040 2 002,37 SEK
K0935.50050505075M209420108850K0935.950050 2 140,88 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se