HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fästhylsor rostfritt stål, för pneumatiska positioneringscylindrar
K1739

Fästhylsor rostfritt stål, för pneumatiska...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Rostfritt stål.Utförande:Härdat.Anmärkning:Monteringsmått, Form A
Fästs med mutter, plattjocklek max 10 mm.
Monteringsmått, Form B
Skruvas i, för plattjocklek över 10 mm eller i bottenhålet.

Färgen kan avvika från bilden på grund av härdningen.
På begäran:Lämplig mutter och monteringsverktyg.Tillbehör:K1738 Positioneringscylinder, rostfritt stål pneumatiskSpeciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1739 Fästhylsor rostfritt stål, för pneumatiska positioneringscylindrar 368 kB

Ritningar

Fästhylsor rostfritt stål, för pneumatiska positioneringscylindrar
Fästhylsor rostfritt stål, för pneumatiska positioneringscylindrar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BD

D1D2D3D4HH1H2CADTillb.PrisBeställ
K1739.1012,510202017M16x1,51732 132,00 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se