|
|
K1475Centreringshylsor rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4548.Utförande:härdade minst 40 HRC, blanka.Anmärkning:Vid en axelavståndstolerans på ±0,005 mm och om 2 centreringshylsor av kvalitetsklass I används är en upprepningsnoggrannhet inom ±0,013 mm möjlig i uppspänningen. Vid en axelavståndstolerans på ±0,03 mm och om vardera en centreringshylsa av kvalitetsklass I och II används är en upprepningsnoggrannhet inom ±0,04 mm möjlig i uppspänningen. Centreringshylsorna pressas in i uppspänningsplattornas hål med lätt tryck. Ytterligare anvisningar, se allmän information.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | T=tolerans | D | D1 | L | Fästhål för centreringshylsa Ø +0,010 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1475.113013 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 269,06 SEK | | K1475.113020 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 286,61 SEK | | K1475.116020 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 286,61 SEK | | K1475.116025 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 304,36 SEK | | K1475.120020 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 302,54 SEK | | K1475.120025 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 332,03 SEK | | K1475.125020 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 318,47 SEK | | K1475.125025 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 359,58 SEK | | K1475.130020 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 448,37 SEK | | K1475.130025 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 460,42 SEK | | K1475.135020 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 448,37 SEK | | K1475.135025 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 460,42 SEK | | K1475.135040 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 483,88 SEK | | K1475.135050 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 503,25 SEK | | K1475.150020 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 868,96 SEK | | K1475.150025 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 932,36 SEK | | K1475.150040 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 1 020,93 SEK | | K1475.150050 | kvalitetsklass I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 1 099,39 SEK | | K1475.213013 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 732,93 SEK | | K1475.213020 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 286,61 SEK | | K1475.216020 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 286,61 SEK | | K1475.216025 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 304,36 SEK | | K1475.220020 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 286,61 SEK | | K1475.220025 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 332,03 SEK | | K1475.225020 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 318,47 SEK | | K1475.225025 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 332,03 SEK | | K1475.230020 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 448,37 SEK | | K1475.230025 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 460,42 SEK | | K1475.235020 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 448,37 SEK | | K1475.235025 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 460,42 SEK | | K1475.235040 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 483,88 SEK | | K1475.235050 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 549,53 SEK | | K1475.250020 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 868,96 SEK | | K1475.250025 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 932,36 SEK | | K1475.250040 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 1 020,93 SEK | | K1475.250050 | kvalitetsklass II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 1 099,39 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|