HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Centrerande spännare rostfritt stål pneumatiska
K1742

Centrerande spännare rostfritt stål pneumatiska

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Arbetsstycket spänns fast och lossas med tryckluft.
Den möjliga spänndiametern ligger mellan 16 och 20 mm.
Material:Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Utförande:Rostfritt stål, blankt.Beställningsinformation:Cylinderskruvar M4x35 för fastsättning från undersidan ingår i leveransen.
Cylinderskruvar med lågt huvud M5 för fastsättning från ovansidan ingår inte i leveransen.
Anmärkning:Monteringsmått för plattjocklek 6 mm.
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa och en ytfinhet på Ra 1,6 µm.
Upprepningsnoggrannheten är här ca ± 0,2 mm.
Ritningsinformation:
1) Position ”Spänna”
2) Position ”Lossa”
3) Fästplatta
4) O-ring
5) Anslutning ”Spänna”
6) Anslutning ”Lossa”
7) Cylinderskruv M4
8) Cylinderskruv med lågt huvud M5
9) Arbetsstycke
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1742 Centrerande spännare rostfritt stål pneumatiska 524 kB

Ritningar

Centrerande spännare rostfritt stål pneumatiska
Centrerande spännare rostfritt stål pneumatiska

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADTillb.PrisBeställ
K1742.163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 1 538,37 SEK
Beställningsnr.H3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3Hållkraft
N
Arbetstryck
MPa
CADTillb.PrisBeställ
K1742.16617,510304013184022188770,3 - 0,7 1 538,37 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se