HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning DUO systemstorlek 80 mm
K1867

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning DUO systemstorlek 80 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning:UNILOCK-basmodulerna för 5-axlig bearbetning DUO med sina tre gränssnitt för spännbultar används för stabila, höga uppbyggnader med tunga arbetsstycken.
Jämfört med runda basmoduler ger de stora måtten en större anliggningsyta.
Basmodulerna DUO kan användas nedåt eller uppåt genom dubbelgränssnittet.
Via de genomgående hålen på båda sidor i form A kan de även fästas med cylinderskruvar. Utförandet form B kan på dubbelgränssnittets sida även fästas nedåt med en spännbult.
Spännjärn kan fästas på spännkanten på sidan.
Passhålen ger möjlighet till ytterligare positionering.

För stabila höjningar av skruvstycken fästs två UNILOCK-basmoduler för 5-axlig bearbetning DUO med dubbelgränssnittet nedåt på maskinbordet. Skruvstyckenas infästning sker uppåt med enkelgränssnittet.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.

Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning och kompatibilitet med pneumatiska nollpunktsspännsystem finns många användningsmöjligheter.
Tekniska data- Dragkraft 15 kN.
- Åtdragningsmoment 15 Nm.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
Fördelar:- Stabil basmodul.
- Tre gränssnitt för spännbultar.
- Flexibla infästningsalternativ.
- Manövreras mekaniskt.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
Tillbehör:Spännbultar K0967, K0968, K0969, K1471.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1867 UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning DUO systemstorlek 80 mm 440 kB

Ritningar (total översikt)

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning DUO systemstorlek 80 mm

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning DUO form B
systemstorlek 80 mm

Mer information

Ritningar

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning DUO form B systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormLHD

H1H2SWTT1Åtdragnings-
moment
max. Nm
Dragkraft
kN
CADTillb.PrisBeställ
K1867.12150500B162,5150125952635121515 17 884,91 SEK

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning DUO form A
systemstorlek 80 mm

Mer information

Ritningar

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning DUO form A systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormLHD

H1H2SWTT1Åtdragnings-
moment
max. Nm
Dragkraft
kN
CADTillb.PrisBeställ
K1867.12075500A149,575122525616,55,51515 13 441,84 SEK
K1867.12100500A162,5100122521630121515 15 243,64 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se