HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm
K0966

UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Rostfritt verktygsstål.Utförande:I en del.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning:UNILOCK reduktionsadaptrarna för 5-axlig bearbetning är lämpliga för fastspänning och positionering av arbetsstycken.
Arbetsstyckena positioneras och skruvas fast på reduktionsadaptern med UNILOCK passkruvarna för arbetsstycksinfästning.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0966 UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm 125 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 80 7,6 MB

Ritningar

UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

D1D2D3HH1CADTillb.PrisBeställ
K0966.50116111640215020 3 552,41 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se