HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK-centreringsspännbultar systemstorlek 80 mm
K1012

UNILOCK-centreringsspännbultar systemstorlek 80 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Härdat och brunerat.
Funktionsytor slipade.
Anmärkning:Med centreringsspännbultarna kan basmoduler positioneras på maskinbord.
Centreringsspännbultarna kan spännas fast i spänntångsfästen. Modulens position definieras med maskinens spindel/styrning.

Kan användas i Weldon, Whistle Notch och spänntångsfästen.
Upprepningsnoggrannhet: < 0,021 mm
Positioneringsnoggrannhet: < 0,049 mm

Stötdämparfunktion som skydd för maskinspindeln
Dämpningsslag: 5,4 mm
OBS: Om dämpningsslaget på 5,4 mm överskrids kan maskinen skadas.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1012 UNILOCK-centreringsspännbultar systemstorlek 80 mm 164 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 80 7,6 MB

Ritningar

UNILOCK-centreringsspännbultar systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

MåttCADTillb.PrisBeställ
K1012.1240se ritning 4 043,81 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se