HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 50 mm
K1120

UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Rostfritt verktygsstål.Utförande:Funktionsytor härdade och slipade.
Grundkropp och spännbult i en del.
Anmärkning:UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning är lämplig för fastspänning och positionering av arbetsstycket.
Reduktionsadaptern kan skruvas fast på arbetsstycket, så att de kan monteras tillsammans på basmodulen eller påbyggnadsspännmodulen.
Dessutom kan reduktionsadaptern i systemstorlek 50 kombineras med systemstorlek 80.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1120 UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 50 mm 289 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 50 1,6 MB

Ritningar

UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 50 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

HCADTillb.PrisBeställ
K1120.251081AM825 1 544,63 SEK
K1120.501081AM850 1 802,41 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se