HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Uppspänningsvinklar i gråjärn, ensidiga smala med rasterhål
K0807

Uppspänningsvinklar i gråjärn, ensidiga smala med rasterhål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.Anmärkning:Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Uppspänningsvinklarna passar för att fästa och positionera arbetsstycken och fixturer vertikalt. För att positionera och fästa uppspänningsvinklar på rasterplattorna K0800 och plattorna K0806 används passkruvarna K0815.
Uppspänningsvinklar i systemstorlek M12 fästs med passkruvarna K0815.112065.
Uppspänningsvinklar i systemstorlek M16 fästs med passkruvarna K0815.116065.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Ritningsinformation:
1) Rasterhål
2) Hål för passkruv
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0807 Uppspänningsvinklar i gråjärn, ensidiga smala med rasterhål 178 kB
 Tekniska anvisningar – Rasterhål och rasteravstånd M12 56,6 kB

Ritningar

Uppspänningsvinklar i gråjärn, ensidiga smala med rasterhål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.LBHD

D1N1=antal
rasterhål
Antal
fästhål
NL=Antal
i längdrikning
NB=Antal i
tvärrikning
CADTillb.PrisBeställ
K0807.21218103010018030012M1210624 5 861,50 SEK
K0807.21223104010023040012M1214836 7 191,50 SEK
K0807.21228105010028050012M12181048 7 723,50 SEK
K0807.21618103010018030016M1610624 6 127,50 SEK
K0807.21623104010023040016M1614836 7 457,50 SEK
K0807.21628105010028050016M16181048 8 255,50 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se