HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Minikonsoler i gråjärn, med rasterhål
K0809

Minikonsoler i gråjärn, med rasterhål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Kontakt- och uppspänningsytor slipade.Anmärkning:Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Konsoler med rasterhål används för att bygga upp modulära fixturer. De kan positioneras och fästas exakt på rastersystem. På så sätt kan rasterhålens position fortsätta på den högre uppspänningsytan.
Konsolerna används även som grundkropp för att spänna fast mindre arbetsstycken.
Konsoler i systemstorlek M12 fästs med passkruvarna K0815.112065.
Konsoler i systemstorlek M16 fästs med passkruvarna K0815.116065.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Ritningsinformation:
1) Gängat hål
2) Hål för passkruv
3) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0809 Minikonsoler i gråjärn, med rasterhål 202 kB
 Tekniska anvisningar – Rasterhål och rasteravstånd M12 56,6 kB

Ritningar

Minikonsoler i gråjärn, med rasterhål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.LBHD

D1D3CADTillb.PrisBeställ
K0809.212125981251259812512M12M12 2 447,55 SEK
K0809.216125981251259812516M16M16 2 447,55 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se