HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga med rasterhål
K0803

Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga med rasterhål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.Anmärkning:Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Uppspänningskuber med rasterhål används i horisontella bearbetningscenter.
Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat vid upprepad användning.
Uppspänningskuberna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Ritningsinformation:
1) Rasterhål
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Speciellt:
RoHS

Ritningar

Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga med rasterhål
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga med rasterhål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.LHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11Antal
rasterhål/
gallerhål
NL=Antal
i längdrikning
NB=Antal i
tvärrikning
CADTillb.PrisBeställ
K0803.2120300503005005012M1220M12M10M121580250200-15010040-09657 26 282,03 SEK
K0803.2120400504005005012M1220M16M12M161815032030020020015055-2512877 30 837,19 SEK
K0803.2120400654006505012M1220M16M12M161815032030020020015055-25176710 42 637,88 SEK
K0803.2120500605006005012M1220M16M12M1618200400200-25020075-2520099 44 492,96 SEK
K0803.2120500755007505012M1220M16M12M1618200400200-25020075-25260912 60 227,21 SEK
K0803.2120630706307005012M1225M16M16M1618250500400-315200100-252881111 64 568,70 SEK
K0803.2120630856308505012M1225M16M16M1618250500400-315200100-253601114 86 305,28 SEK
K0803.2120800808008005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-254201413 88 995,64 SEK
K0803.21208010080010005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-255401417 122 727,15 SEK
K0803.212100100100010005512M1225M20M20M1618350800600200500400165400256841817 148 183,61 SEK
K0803.212100125100012505512M1225M20M20M1618350800600200500400165400258741822 182 128,80 SEK
K0803.2160300503005005016M1620M12M10M121580250200-15010040-09657 26 282,03 SEK
K0803.2160400504005005016M1620M16M12M161815032030020020015055-2512877 31 254,83 SEK
K0803.2160400654006505016M1620M16M12M161815032030020020015055-25176710 43 463,44 SEK
K0803.2160500605006005016M1620M16M12M1618200400200-25020075-2520099 45 328,24 SEK
K0803.2160500755007505016M1620M16M12M1618200400200-25020075-25260912 61 470,41 SEK
K0803.2160630706307005016M1625M16M16M1618250500400-315200100-252881111 65 811,90 SEK
K0803.2160630856308505016M1625M16M16M1618250500400-315200100-253601114 87 548,48 SEK
K0803.2160800808008005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-254201413 90 646,76 SEK
K0803.21608010080010005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-255401417 124 999,88 SEK
K0803.216100100100010005516M1625M20M20M1618350800600200500400165400256841817 150 873,98 SEK
K0803.216100125100012505516M1625M20M20M1618350800600200500400165400258741822 185 227,09 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se