HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Uppspänningstorn i gråjärn, 8-sidiga med rasterhål
K1535

Uppspänningstorn i gråjärn, 8-sidiga med rasterhål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.Anmärkning:Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Uppspänningstorn med rasterhål används i horisontella bearbetningscenter.
Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat vid upprepad användning.
Uppspänningstornen är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
På begäran:Fler mått.Ritningsinformation:
1) Rasterhål
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Speciellt:
RoHS

Ritningar

Uppspänningstorn i gråjärn, 8-sidiga med rasterhål
Uppspänningstorn i gråjärn, 8-sidiga med rasterhål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.LH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Antal
rasterhål/
gallerhål
NL=Antal
i längdrikning
NB=Antal i
tvärrikning
CADTillb.PrisBeställ
K1535.2124005040050025012M1220M16M12M16503203002002001505510312817 36 841,00 SEK
K1535.2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055103176110 45 951,50 SEK
K1535.2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-2502007512416019 48 583,00 SEK
K1535.2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075124208112 58 102,00 SEK
K1535.2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100145192111 64 372,00 SEK
K1535.2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100145240114 74 898,00 SEK
K1535.2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135207448313 105 260,00 SEK
K1535.21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135207576317 127 528,00 SEK
K1535.2164005040050025016M1620M16M12M16503203002002001505510312817 37 449,00 SEK
K1535.2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055103176110 46 559,50 SEK
K1535.2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-2502007512416019 49 191,00 SEK
K1535.2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075124208112 59 916,50 SEK
K1535.2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100145192111 65 179,50 SEK
K1535.2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100145240114 75 914,50 SEK
K1535.2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135207448313 107 293,00 SEK
K1535.21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135207576317 129 960,00 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se