HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med rasterhål
K1534

Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med rasterhål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.Anmärkning:Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Uppspänningstorn med rasterhål används i horisontella bearbetningscenter.
Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat vid upprepad användning.
Uppspänningstornen är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
På begäran:Fler mått.Ritningsinformation:
1) Rasterhål
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Speciellt:
RoHS

Ritningar

Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med rasterhål
Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med rasterhål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.LH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Antal
rasterhål/
gallerhål
NL=Antal
i längdrikning
NB=Antal i
tvärrikning
CADTillb.PrisBeställ
K1534.2124005040050025012M1220M16M12M1650320300200200150551449617 29 390,03 SEK
K1534.2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055144132110 35 596,31 SEK
K1534.2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-25020075-18029 49 669,73 SEK
K1534.2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075-234212 58 362,41 SEK
K1534.2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100202216211 64 568,70 SEK
K1534.2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100202270214 84 858,11 SEK
K1534.2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135-420413 104 516,21 SEK
K1534.21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135-540417 126 243,08 SEK
K1534.2164005040050025016M1620M16M12M1650320300200200150551449617 29 797,95 SEK
K1534.2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055144132110 36 013,95 SEK
K1534.2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-25020075-18029 50 495,29 SEK
K1534.2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075-234212 59 401,65 SEK
K1534.2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100202216211 65 403,98 SEK
K1534.2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100202270214 86 091,60 SEK
K1534.2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135-420413 106 167,34 SEK
K1534.21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135-540417 128 525,51 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se