HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
K1534

Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med förbearbetade...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 1 mm arbetsmån.
Anmärkning:Uppspänningstorn med förbearbetade uppspänningsytor är ett snabbt och prisvärt sätt att tillverka grundkroppar med specifika rasterhål eller individuella hål. Foten är förberedd för montering på maskinbordet. Uppspänningsytorna kan bearbetas till färdigt mått av kunden. Uppspänningstornen är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
På begäran:Fler mått.Ritningsinformation:
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1534 Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor 291 kB
 Tekniska anvisningar för positionering av grundelement 1,9 MB

Ritningar

Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.L

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADTillb.PrisBeställ
K1534.100400504005005020M16M12M1625132030020020015055144,6 22 562,14 SEK
K1534.100400654006505020M16M12M1625132030020020015055144,6 26 495,70 SEK
K1534.100500605006005020M16M12M16301400200-25020075173,6 32 080,39 SEK
K1534.100500755007505020M16M12M16301400200-25020075173,6 36 013,95 SEK
K1534.100630706307005025M16M16M16351500400-315200100202,6 43 259,48 SEK
K1534.100630856308505025M16M16M16351500400-315200100202,6 58 566,38 SEK
K1534.100800808008005025M16M16M16501640600400400300135289,6 66 433,50 SEK
K1534.1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135289,6 77 816,55 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se