- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Spännelement
- Positioneringselement
- Stödelement, fästelement
- K0819
Prisma, vertikalt
- K0819
Prisma, vertikalt
- K0819
Prismor, vertikala
- K0819
Prismor, vertikala
- K0819
Prismablock
- K1662
Prismor i stål för kedjespännarset
- K0822
Stödkropp, excentrisk
- K0823
Stödkropp
- K0816
Stöd- och anliggningskroppar
- K0827
Stödblock
- K0824
Stödlister, justerbara
- K1537
Spännlister för fixturelement
- K0889
Stödelement
- K1947
Arbetsstycksstöd
- K1946
Stödelement rektangulära
- K1941
Skruvstöd med plan yta, stål
- K1942
Skruvstöd med plan yta, rostfritt stål
- K1943
Skruvstöd med plan yta, aluminium
- K1944
Skruvstöd med plan yta, aluminium
- K1961
Konvext toppstycke, centreringsplatta, prismatiska toppstycken, fixeringsstycken, toppstycke med vridbar kula
- K1233
Atlas-skruvstöd med låsmutter
- K0825
Stöd, justerbara
- K0826
Insatser
- K1224
Stödelement
- K1945
Höjdkilar
- K2055
Stödelement cylindriska
- K0920
Stödelement justerbara
- K0921
Stödelement
- K0922
Stödcylindrar
- K0917
Positioneringsenheter, fjädrande med kon
- K1854
Stödelement hydrauliskt, iskruvbart enkelverkande med fjäderretur
- K0297
Stödskruvar
- K0828
Stödskruvar
- K0307
Stödbult
- K1200
Anslagsskruvar
- K0821
Förlängningsdelar
- K0308
Stöd
- K0923
Stöd, justerbara
- K0924
Höjdcylinder
- K0829
Gängstift med tryckstycke
- K0294
Stödbult
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K1914
Bottenplattor av hårdmetall runda
- K0385
Gripare och insatser, runda
- K0385
Gripare och insatser, runda, med försänkning
- K0386
Gripare, sexkantiga
- K0387
Gripare kvadratiska
- K1915
Bottenplattor av hårdmetall, fyrkantiga
- K0388
Gripare justerbara
- K0813
Anslag, justerbara
- K0820
Skruvanslag, justerbara
- K1234
5D-anslag för arbetsstycken
- K2043
Anslag för arbetsstycken magnetiskt
- Form-spännsystem
- Arbetstycke stabilisator
- Kedjespännare
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Förlängningsdelarna används för att förlänga pendelstöd, fjädrande tryckstycken, positioneringsfötter, stödskruvar och liknande.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | L | L1 | T | D | D1 | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0821.08025 | 25 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 87,22 SEK | | K0821.08032 | 32 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 90,71 SEK | | K0821.08040 | 40 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 99,17 SEK | | K0821.10025 | 25 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 | | | 97,71 SEK | | K0821.10032 | 32 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 | | | 98,68 SEK | | K0821.10040 | 40 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 | | | 103,25 SEK | | K0821.10050 | 50 | 16 | 20 | M10 | M10 | 19,6 | 17 | | | 106,36 SEK | | K0821.10075 | 75 | 16 | 20 | M10 | M10 | 19,6 | 17 | | | 112,38 SEK | | K0821.120320 | 32 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 107,33 SEK | | K0821.120500 | 50 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 112,57 SEK | | K0821.120750 | 75 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 120,63 SEK | | K0821.160320 | 32 | 25 | 20 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 121,90 SEK | | K0821.160500 | 50 | 25 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 132,77 SEK | | K0821.160750 | 75 | 25 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 145,69 SEK | | K0821.108025 | 25 | 19 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 69,35 SEK | | K0821.108032 | 32 | 19 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 73,33 SEK | | K0821.108040 | 40 | 19 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 79,25 SEK | | K0821.112032 | 32 | 30 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 137,24 SEK | | K0821.112050 | 50 | 30 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 145,30 SEK | | K0821.112075 | 75 | 30 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 155,59 SEK | | K0821.116032 | 32 | 30 | 20 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 157,93 SEK | | K0821.116050 | 50 | 30 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 168,52 SEK | | K0821.116075 | 75 | 30 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 186,09 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|