HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
T-spårspännare i stål
K1540

T-spårspännare i stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp i stål.
Spännelement och anslag i fjäderstål.
Utförande:Grundkropp seghärdad.Beställningsinformation:Beställningsnumret innehåller ett par som består av spännelement och ett anslag.Anmärkning:När man vrider excenterskruven på spännelementet trycks arbetsstycket nedåt (neddragande effekt). Dessutom trycker spännelementet arbetsstycket mot anslaget så att det ligger an planparallellt.
Anslagssidan blir en referens som kan användas för exakta upprepningar.
Excenterslag: 1,2 mm.
Användning:Passar för fastspänning av flera eller enskilda delar på fixturer och bord med T-spår.Ritningsinformation:
1) Excenterskruv
2) Spännelement
3) Anslag
4) Grundkropp
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1540 T-spårspännare i stål 301 kB

Ritningar

T-spårspännare i stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.B

B1HH1H2LL1L2SWSpårbreddF
kN
Åtdragnings-
moment
Nm
CADTillb.PrisBeställ
K1540.10182010,57,5546251541049 3 173,00 SEK
K1540.12182010,57,5548251541249 3 173,00 SEK
K1540.14222010,57,5552251541449 3 600,50 SEK
K1540.16252010,57,5548251541649 3 667,00 SEK
K1540.18252010,57,5548251541849 3 743,00 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se