|
|
K1864_ASvängspännare hydraulisk, dubbel-/enkelverkande med fjäderretur,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Svängspännare är avsedda för spännanordningar där spännpunkterna vid urtagning eller iläggning måste vara fria. Svängspännarna fungerar som enkel- eller dubbelverkande dragcylindrar. För svängspännarna finns tre hustyper tillgängliga samt olika manövreringssätt. Spännrörelsen inleds med hjälp av en överlagrad sväng- och slagrörelse. Det faktiska spännslaget sker då i en linjär rörelse. Det finns många varianter med vänster eller höger vridvinkel på 90° tillgängliga. Svängspännarna har lång livslängd eftersom de har en metallavstrykare för skydd av spån, och dessutom skyddar en överlastsäkring svängmekaniken mot skador vid blockeringar av svängprocessen.Material:Hus och kolv i stål. Tätning i NBR.Utförande:Hus brunerat. Kolv härdad.Anmärkning:Om det tillåtna volymflödet vid svängspännaren överskrids måste en strypreturventil kopplas in emellan. Svängspännarnas tillåtna driftstryck är beroende av hållarmens längd. Vid monteringen av hållarmarna måste dessa hållas emot så att svängspännarnas kulstyrning inte skadas. Beroende på ventilationsanslutningen måste sinterfiltret bytas ut mot en gängad plugg för de enkelverkande svängspännarna.
Hållarmen för svängspännaren ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.Manövrering:- Gänganslutning. - Flänsanslutning med O-ring. - Borrade kanaler.Tekniska dataMax. arbetstryck: 500 bar.Montage:Se monteringskontur.Fördelar:- Integrerad metallavstrykare. - Integrerad överlastsäkring. - Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket. - Många varianter. - Trycktillförsel via olika anslutningsmöjligheter.På begäran:Större kolvdiametrar och slag, ytterligare vridvinklar, olika hållarmfästen, med positionskontroll.Tillbehör:Hållarm för svängspännare K1865.Leveransomfattning1 st. skruv eller mutter för hållarmfäste medföljer.Ritningsinformation:Form A: fläns upptill Form B: fläns nedtill Form C: inskruvningsgänga
1) Monteringskontur 2) Se tillbehör 3) För de enkelverkande cylindrarna förses anslutningen med ett inbyggt sinterfilter 4) vänsterrotation 5) högerrotation 6) spänn 7) Spänn av eller avlufta vid enkelverkande cylindrar Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Anslutningstyp | Svängriktning | Kolv- diameter | Slag | B | B1 | B2 | B3
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | G | G1 | H | H1 | H2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1864.25101404190211 | A | - | - | vänster | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 3 992,63 SEK | | K1864.25101404190111 | A | - | - | höger | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 3 992,63 SEK | | K1864.25251404190211 | A | - | - | vänster | 25 | 25 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 158,5 | 94 | 73 | | | 4 873,05 SEK | | K1864.25251404190111 | A | - | - | höger | 25 | 25 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 158,5 | 94 | 73 | | | 4 873,05 SEK | | K1864.40131404190211 | A | - | - | vänster | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 4 576,16 SEK | | K1864.40131404190111 | A | - | - | höger | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 4 576,16 SEK | | K1864.40251404190111 | A | - | - | höger | 40 | 25 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 173,5 | 107 | 79 | | | 5 169,94 SEK | | K1864.40251404190211 | A | - | - | vänster | 40 | 25 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 173,5 | 107 | 79 | | | 5 169,94 SEK | | K1864.25102404190111 | A | enkelverkande | - | höger | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 3 859,54 SEK | | K1864.25102404190211 | A | enkelverkande | - | vänster | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 3 859,54 SEK | | K1864.40132404190111 | A | enkelverkande | - | höger | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 4 432,84 SEK | | K1864.40132404190211 | A | enkelverkande | - | vänster | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 4 432,84 SEK | |
Beställningsnr. | Form | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Volymflöde max. (cm³/s) | Oljeförbrukning / slag (cm³) | Oljeförbrukning / rekylslag (cm³) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1864.25101404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 3 992,63 SEK | | K1864.25101404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 3 992,63 SEK | | K1864.25251404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 10 | 25 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 4 873,05 SEK | | K1864.25251404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 10 | 25 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 4 873,05 SEK | | K1864.40131404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 4 576,16 SEK | | K1864.40131404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 4 576,16 SEK | | K1864.40251404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 10 | 25 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 5 169,94 SEK | | K1864.40251404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 10 | 25 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 5 169,94 SEK | | K1864.25102404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 3 859,54 SEK | | K1864.25102404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 3 859,54 SEK | | K1864.40132404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | - | | | 4 432,84 SEK | | K1864.40132404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | - | | | 4 432,84 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|