HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännhakar med fläns och låsspak med spännkraftsförstärkare
K0013

Spännhakar med fläns och låsspak med spännkraftsförstärkare

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Spännhakar med fläns och spännkraftsförstärkare möjliggör manuell spänning av komponenter med hjälp av låsspaken.

I låsspakarna med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften ökas med upp till 75 % jämfört med vanliga låsspakar. För att spänna och lossa krävs dessutom en mindre handkraft.

Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.
Material:Grundkropp och spännhakar i seghärdat stål.
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar spännkraftsförstärkare i hållfasthetsklass 5.8
Utförande:Grundkropp och spännhakar seghärdade och brunerade.
Gripspak med plastbeläggning.
Ståldelar spännkraftsförstärkare brunerade.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Manövrering:Gripspaken sitter fast i gänginsatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.På begäran:Ytterligare handtagsfärger.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0013 Spännhakar med fläns och låsspak med spännkraftsförstärkare 144 kB

Ritningar

Spännhakar med fläns och låsspak med spännkraftsförstärkare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

PD1HH1H3L2L1AH2SWRLF
kN
Handkraft
FH
N
CADTillb.PrisBeställ
K0013.410M102525727965,1101365671940126,1130 1 207,88 SEK
K0013.412M123032889680,9121880822750188,7170 1 394,72 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se