HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännhakar med fläns och excenterspännare
K0013

Spännhakar med fläns och excenterspännare

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp och spännhake i seghärdat stål.
Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult, stiftskruv och bricka i rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Grundkropp och spännhake seghärdade och brunerade.
Gripspak svart pulverlackerad.
Tryckbricka svart.
Axelbult, stiftskruv och bricka blanka.
Anmärkning:Idealiska för att spänna fast delar som ska läggas i uppifrån eftersom spännhakarna kan svängas efter att arbetsstyckena har lagts i och tagits ut.

Den exakta spännhöjden ställs in med en skruvmejsel via den fina gängan på stiftskruven. Inställningen kan säkras med låsskruven. Måttet S motsvarar excenterns spännslag.
Ritningsinformation:
1) Låsskruv för stift
2) Stift för finjustering av låsspaken
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0013 Spännhakar med fläns och excenterspännare 192 kB

Ritningar

Spännhakar med fläns och excenterspännare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWSlag
S
F
kN
Handkraft
FH
N
CADTillb.PrisBeställ
K0013.106M620M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 892,54 SEK
K0013.108M820M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 892,54 SEK
K0013.110M1025M8x0,75727967121213109633,31040191,58350 1 015,11 SEK
K0013.112M1232M8x0,75889682151818129633,31250271,58350 1 189,95 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se