|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Spännhakshållarna används för att styra och höja spännhakar.Tillbehör:Spännhakar K0014. Höjdcylinder K0018.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0017.08055 | B | med sexkant | 18 | M8 | M8 | 24 | 55 | 74 | 25 | 20 | 22 | 29,4 | | | 222,42 SEK | | K0017.10063 | B | med sexkant | 20 | M10 | M12 | 32 | 63 | 93 | 30 | 21 | 30 | 39,2 | | | 254,76 SEK | | K0017.10080 | B | med sexkant | 20 | M10 | M12 | 32 | 80 | 110 | 30 | 23 | 30 | 39,2 | | | 275,35 SEK | | K0017.12080 | B | med sexkant | 25 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 40 | 25 | 36 | 49 | | | 319,54 SEK | | K0017.12100 | B | med sexkant | 25 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 40 | 28 | 36 | 49 | | | 349,17 SEK | | K0017.16080 | B | med sexkant | 32 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 40 | 25 | 46 | 78,4 | | | 414,05 SEK | | K0017.16100 | B | med sexkant | 32 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 40 | 28 | 46 | 78,4 | | | 452,41 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|