|
|
K1826Stabila spännbackar stål, flata |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp i seghärdat stål. Spännbackar i sätthärdningsstål.Utförande:Grundkropp brunerad. Sätthärdade spännbackar.Anmärkning:Båda sidor av spännbackarna kan användas. Den släta sidan är för bearbetade arbetsstycken och den räfflade sidan för obearbetade spännytor. Den stabila spännbacken kan fästas på maskinbordet med två spännskruvar. Beroende på spårbredden kan skruvarna för T-spår K0698 och K0699 användas som fästskruvar. De måste beställas separat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Passar för spårbredd | L | L1 | L2 | B | B1 | H max.
| H min.
| H1 | H2 | S | S1 | Spännkraft F kN | F1 kN | SW | Åtdragnings- moment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1826.13 | 12/14 | 128 | 82 | 19 | 40 | 14,4 | 33,5 | 28 | 20 | 25,4 | 8 | 3 | 8/15 | 1,2/2,2 | 13 | 20/40 | | | 3 497,81 SEK | | K1826.19 | 12/14/16/18 | 177 | 113 | 29 | 65 | 19 | 60 | 50 | 30 | 40 | 12 | 6 | 8/15/20/28 | 1,2/2,2/3/4,2 | 16 | 20/40/45/60 | | | 3 626,96 SEK | | K1826.26 | 20/22/24/28/30 | 224 | 135 | 29 | 75 | 26 | 73 | 60 | 36 | 40 | 12 | 7,5 | 25/25/32/32/36 | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 | 18 | 85/85/95/95/110 | | | 4 896,94 SEK | | K1826.38 | 32/36/42 | 256 | 152 | 34 | 90 | 38 | 91,5 | 74 | 46 | 40 | 12 | 10 | 50 | 7,5 | 21 | 160 | | | 7 114,01 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|