HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännjärn
K0842

Spännjärn

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Spännjärn i höghållfast aluminium.
Tillbehör i seghärdat stål.
Utförande:Spännjärn anodiserade.
Tillbehör brunerade.
Anmärkning:Spännjärnen fästs direkt på ett positioneringselement.
Höjden på spännjärnen kan ställas in individuellt med en cylinderskruv (justerhöjd 23–55mm). För spännhöjder på 0–23 mm måste en fästhylsa (K0850.700) användas.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0842 Spännjärn 106 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

ABCDEFGHJKLMNPCADTillb.PrisBeställ
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se