HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kedjespännarset stål
K1650

Kedjespännarset stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Spännhake i stål.
Mothåll i stål.
Rullkedjor i stål.
Utförande:Seghärdat stål.Anmärkning:Kedjespännarna används främst inom maskinteknik och anläggningskonstruktion.
Med kedjespännarna kan runda, oformliga och mycket stora arbetsstycken spännas fast enkelt, snabbt och effektivt.

De passar för cylindriska arbetsstycken, ventilhus, kolvar osv.

Tack vare plastelementen minskar belastningen på arbetsstycket.
Användning:Kedjelängden och spännkraften kan förinställas på mothållet med lettermuttrar. Vridmomentet kan ställas in på spännhaken.Tillbehör:Rullkedjor i stål för kedjespännarset K1655.
Spännlås i stål för kedjespännarset K1656.
Prismor i stål för kedjespännarset K1662.
Muttrar för T-spår DIN 508 utökade, K0377.
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762, K0869.
Observera:- Kedjans öppningsvinkel ska inte överstiga 30°.
- Maximalt tillåtna åtdragningsmoment.
LeveransomfattningKedjespännarset K1650.15:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 4x rullkedjor (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.

Kedjespännarset K1650.40:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 4x rullkedjor (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1650 Kedjespännarset stål 1,1 MB
 Tekniska anvisningar för kedjespännare 756 kB

Ritningar

Kedjespännarset stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.B

B1B2DD1H
max.
H
min.
H1
max.
H1
min.
H2H3Slag
S
LL1L2S1SWMax.
vridmoment
Nm
Spännkraft
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K1650.15503420M125410883118100181525342146,518364515 7 653,45 SEK
K1650.40644433M1670146110153122252136372961,531469040 10 829,44 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se