HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spänntång för ytterspänning
K1184

Spänntång för ytterspänning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Höghållfast aluminiumlegering.Utförande:Blå eloxerad.Anmärkning:Spänningstänger för att spänna de yttre konturerna.
På spänntången spänns konturen på det spännande arbetsstycket in. Det är möjligt att det finns fria formytor och asymmetriska konturer.
Spänningsmekanismen möjliggör en säker spänning av arbetsstycket.
Spänningshub per spänningssegment (8x) max. 0,15 mm.
Arbetsstycke-repetitionsexakthet: ±0,03.
Spänntänger-repetitionsexakthet: ±0,02.
Passande låspinne K1183.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1184 Spänntång för ytterspänning 301 kB
 Spänntång för ytterspänning 120 kB
 Tekniska anvisningar för spännhylsor 1,6 MB

Ritningar

Spänntång för ytterspänning
Spänntång för ytterspänning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2D3D4HH1H2H3CADTillb.PrisBeställ
K1184.10656521M8M5202925104 2 018,55 SEK
K1184.10909025M10M6244035155 2 691,44 SEK
K1184.112012025M10M6244640205 3 253,69 SEK
K1184.116016029M12M8285245256 4 817,40 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se