HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spänntänger för ytter- eller innerspänning
K0502

Spänntänger för ytter- eller innerspänning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial, utförande:Höghållfast aluminium, anodiserat i rött (ytterspänning) eller färglöst (innerspänning).Anmärkning:Spänntänger för fastspänning av ytter- eller innerkonturer. Arbetsstyckets kontur överförs till spänntången. Både fria former och asymmetriska konturer är möjliga.

Spännområde 0,2 mm.

I utförandet för innerspänning behövs även spännkonan K0502.1024.
Tillbehör:Spännkona K0502.1024Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0502 Spänntänger för ytter- eller innerspänning 174 kB
 Tekniska anvisningar för formspännare 367 kB

Ritningar

Spänntänger för ytter- eller innerspänning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande 2Spännområde
min. - max.
Fräsdjup
min. / max.
Arbetsstycksvikt
max. kg
CADTillb.PrisBeställ
K0502.116030för ytterspänningØ 30 - Ø 1401-2025 2 768,06 SEK
K0502.216030för innerspänningØ 30 - Ø 1401-2025  2 806,91 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se