|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp: aluminium.EN AC-51400 Spännkilar: seghärdat stålUtförande:Grundkropp: anodiserad i naturfärg. Spännkilar: brunerade.Anmärkning:Med spännskruven på sidan spänns formspännaren och arbetsstycket runt om. Den enkla och kompakta konstruktionen gör att 2 arbetsstycken kan spännas fast. Spännslaget är max. 0,5 mm. Spänntången måste förspännas för att konturen ska skapas. Till det behövs den medföljande spännringen (inkl.).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | T | Spännkraft N | Åtdragnings- moment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1169.32040 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,4 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M6 | 42 | 5 | 10 | 40 | 25 | 3,5 | 5 | 2500 | 7,5 | | | 1 120,63 SEK | | K1169.32080 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,7 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M8 | 42 | 5 | 10 | 80 | 45 | 3,5 | 5 | 2500 | 14 | | | 1 344,79 SEK | | K1169.50050 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M10 | 63 | 7 | 15 | 50 | 30 | 5,5 | 8 | 5500 | 26 | | | 1 344,79 SEK | | K1169.50100 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M12 | 63 | 7 | 15 | 100 | 58 | 5,5 | 8 | 5500 | 46 | | | 1 792,84 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|