HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plana spännspakar i rostfritt stål med innergänga
K0129

Plana spännspakar i rostfritt stål med innergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Plastkulknopp i svart.
Utförande:Blanka ståldelar.På begäran:Ytterligare innergängor och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0129 Plana spännspakar i rostfritt stål med innergänga 229 kB

Ritningar (total översikt)

Plana spännspakar i rostfritt stål med innergänga

Plana spännspakar i rostfritt stål med innergänga, 0°

Mer information

Ritningar

Plana spännspakar i rostfritt stål med innergänga, 0°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormXTA=HandtagslängdDD1D2D3HH1H2H3Antal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0129.1081M81810213,5332510192122326 256,58 SEK
K0129.2101M10211311941301222213,52630 316,85 SEK
K0129.2121M12211311941301222213,52630 316,85 SEK
K0129.3161M162714823453714282173336 373,67 SEK

Plana spännspakar i rostfritt stål med innergänga, 15°

Mer information

Ritningar

Plana spännspakar i rostfritt stål med innergänga, 15°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormXTA=HandtagslängdA2DD1D2D3HH1H2H3H4Antal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0129.108215°M8181001513,533251019212232926 269,61 SEK
K0129.210215°M1021127151941301222213,5263830 330,09 SEK
K0129.212215°M1221127151941301222213,5263830 330,09 SEK
K0129.316215°M1627145152345371428217334836 386,92 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se