text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Produktbeskrivning
Distansstycket i Hygienic DESIGN har utvecklats speciellt för användning inom livsmedelsbearbetning. Avståndet mellan två komponenter kan ställas in steglöst till önskad längd med hjälp av en skruvnyckel. Utformningen är optimerad för rengöring och en ytgrovhet på Ra ≤ 0,8 µm. Tätningsringen av livsmedelsgodkänd plast kan bytas ut.
Material
Distansstycke: rostfritt stål 1.4404.
Tätningsring: EU10/2011 och FDA-kompatibel termoplast (POM).
Skafttätning: 75 EPDM 295.
Utförande
Distansstycke: opolerat rostfritt stål.
Tätningsring: RAL5002 – ultramarinblå (POM).
Skafttätning 75 EPDM 295 – svart.
Anmärkning
Tätningsringens anliggningsyta ska helst vara jämn och rätvinklig mot skruvhålet och ha en ytgrovhet på Ra ≤ 0,8 µm. Tärningsringen är inte lämplig för sur rengöring (pH-värde < 4) och oxidationsmedel. Hygienic DESIGN-distanshylsans lämplighet måste testas av användaren för varje enskilt användningsfall. Tätningsringen ska inspekteras regelbundet beroende på belastning och yttre påverkan (temperatur, rengöringsmedier, produktmedier) och bytas ut vid behov.
Temperaturområde
-20 °C till +100 °C (POM).
Fördelar
Steglöst inställbart avstånd.
Utbytbar tätningsring.
Livsmedelsgodkända material.
Utformning optimerad för rengöring.
På begäran
Speciallängder.
Ritningsinformation
1) Tätningsring
2) Skafttätning
Tillbehör
Tätningsringar K1649.
Ring-/U-nyckel med påsticksskydd K1362.
Sexkantskruv K1647.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även