text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Hus för hjulstomme: stålplåt.
Hus för justerbara fötter: pressgjutet aluminium.
Monteringsplatta: stål.
Bekräftelsespak: stål, skyddshölje av plast PUR.
Justerbara fötter: plast PA, glaskuleförstärkt. Spindel: stål.
Fälgar: se tabell.
Löpbana: se tabeller.
Utförande
Hus för hjulstomme: stålplåt, förzinkat och blått passiverat.
Hus för justerbara fötter: aluminiumfärgat, pulverbelagt.
Monteringsplatta: förzinkad.
Bekräftelsespak: förzinkad, svart skyddshölje.
Justerbara fötter: svarta. Spindel förzinkad.
Fälgar: se tabell.
Löpbana: se tabeller.
Anmärkning
Lyftrulle i utförande som länkhjul med integrerad nivellerbar maskinfot. Med tätat kullager i vridkransen. Bultad hjulaxel. Den ergonomiskt utformade manöverspaken, som inte svänger med hjulet, ger enkel manövrerbarhet. Med en kort manöversträcka, med samtidigt stort kolvslag och mycket hög lyftkraft, är det lätt att lyfta även tunga aggregat och fästa dem säkert. På grund av det höga lyftförhållandet på upp till 1:20 krävs bara en vikt på 10 kg för att lyfta 200 kg. Antiglidplattan som sitter på tallriken på de justerbara fötterna ser till att de justerbara fötterna inte halkar, och skonar samtidigt golvet.

Med gängskydd och inbyggd monteringsplatta för fäste på aluminiumprofiler med rastermått 40 och 45 mm utan övermått.
Ritningsinformation
1) svängbar
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även