|
|
K1573Teleskopskenor i stål för montering utanpå, helt utdragbara,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skenor i stål. Kulhållare i stål och plast. Kulor i C-stål.Utförande:Förzinkade, och blåpassiverade skenor. Härdade kulor.Beställningsinformation:Säljs parvisAnmärkning:För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda. Låsning i stängd position. Tack vare spaken är det lätt att ta ut lådan och ta av den från styrningen. Genom dämpningen fångas teleskopskenorna upp mjukt och dras automatiskt till ändläget. Innerskenans skruvförband på sidan har ersatts av stödvinklar. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. De angivna bärkrafterna gäller det maximala värdet vid 50 000 cykler.Observera:Belastningsförmågan för alla teleskopskenor har testats enligt DIN EN 15338, nivå 2.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | H | L | Slag S | Bärförmåga per par kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1573.0300 | 35 | 128 | - | - | - | 35 | 230 | 12,7 | 46 | 300 | 300 | 35 | | | 281,88 SEK | | K1573.0350 | 35 | 128 | 64 | - | - | 35 | 280 | 12,7 | 46 | 350 | 350 | 35 | | | 310,18 SEK | | K1573.0400 | 35 | 128 | 64 | - | - | 35 | 315 | 12,7 | 46 | 400 | 400 | 35 | | | 338,27 SEK | | K1573.0450 | 35 | 128 | 96 | - | - | 35 | 365 | 12,7 | 46 | 450 | 450 | 35 | | | 366,47 SEK | | K1573.0500 | 35 | 128 | 96 | 64 | - | 35 | 415 | 12,7 | 46 | 500 | 500 | 35 | | | 394,67 SEK | | K1573.0550 | 35 | 128 | 96 | 128 | - | 35 | 465 | 12,7 | 46 | 550 | 550 | 35 | | | 429,75 SEK | | K1573.0600 | 35 | 128 | 96 | 160 | - | 35 | 515 | 12,7 | 46 | 600 | 600 | 35 | | | 465,05 SEK | | K1573.0650 | 35 | 128 | 96 | 128 | 96 | 35 | 565 | 12,7 | 46 | 650 | 650 | 35 | | | 500,35 SEK | | K1573.0690 | 35 | 128 | 96 | 128 | 128 | 35 | 615 | 12,7 | 46 | 690 | 690 | 35 | | | 542,76 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|