|
|
K1440Skjutstångsspännare utan konsol |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat och kromaterat. Skjutstång, styrkropp och mottrycksskruv fosfaterade. Oljebeständigt plasthandtag.Anmärkning:Spännarna spärras i stängd och öppen handtagsposition. Därför kan de användas för både drag och tryck. Med fästmuttrarna som ingår kan spännarna även monteras i valfritt läge.Tillbehör:K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0106Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Spännkraft F1 N | Hållkraft F2 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1440.03500 | 185° | 100 | 1400 | 3500 | | | 474,46 SEK | | K1440.05500 | 185° | 140 | 1500 | 5500 | | | 592,56 SEK | | K1440.07500 | 185° | 160 | 1600 | 7500 | | | 753,79 SEK | |
Beställningsnr. | B3 | C1 | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | M1 | R | Slag S | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1440.03500 | 24 | 9,5 | 10 | 19 | 104,5 | 126,4 | 52 | 16 | 18 | 36 | M6x25 | M16x1,5 | 95 | 31 | | | 474,46 SEK | | K1440.05500 | 25,6 | 12 | 13 | 24 | 120,5 | 158,5 | 60 | 20 | 30 | 40 | M8x40 | M20x1,5 | 108,5 | 38 | | | 592,56 SEK | | K1440.07500 | 29 | 14,3 | 16 | 28,6 | 146,3 | 234,9 | 92,8 | 23 | 40 | 69,8 | M10x50 | M24x1,5 | 132 | 67 | | | 753,79 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|