|
|
K1258Snabbspännare vertikala med vågrät fot och hel hållarm |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat stål. Oljebeständigt plasthandtag.Anmärkning:Spindelklämma påsvetsbar.Tillbehör:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1431Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Öppningsvinkel Hållarm | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Hållkraft F1 N | Hållkraft F2 N | Spännkraft F3 N | Spännkraft F4 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1258.02600 | 90° | 70° | 150 | 1000 | 2600 | 800 | 1600 | | | 165,30 SEK | | K1258.04000 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 232,09 SEK | | K1258.04400 | 90° | 70° | 200 | 2200 | 4400 | 1400 | 2800 | | | 213,09 SEK | | K1258.07000 | 90° | 70° | 250 | 3200 | 7000 | 1400 | 3000 | | | 361,10 SEK | | K1258.08000 | 100° | 50° | 280 | 3000 | 8000 | 1800 | 3900 | | | 364,80 SEK | |
Beställningsnr. | A | A1 | B | B1 | B3 | B5 | C | C1 | C3 | D | E | H | L | L1 | M | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1258.02600 | 19 | 35 | 32 | 47 | 6 | 3 | 32 | 17,5 | 16 | 7,1 | 31 | 173 | 111,9 | 73,9 | M8x60 | | | 165,30 SEK | | K1258.04000 | 31,8 | 49,2 | 45,3 | 64,3 | 8 | 3 | 44 | 19 | 20 | 8,7 | 40 | 206 | 140,3 | 91,1 | M10x85 | | | 232,09 SEK | | K1258.04400 | 32 | 50 | 45 | 64 | 8 | 4 | 42 | 22 | 20 | 8,3 | 40 | 218 | 148 | 98 | M10x80 | | | 213,09 SEK | | K1258.07000 | 32 | 53 | 45 | 64 | 10 | 5 | 51 | 25 | 23 | 8,7 | 44 | 226 | 178 | 128 | M12x100 | | | 361,10 SEK | | K1258.08000 | 50,8 | 76,2 | 69,8 | 95,2 | 10 | 8 | 82,1 | 31,8 | 32 | 12,3 | 50 | 303 | 234 | 157,8 | M16x150 | | | 364,80 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|