|
|
K1255Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål.Utförande:Förzinkat stål. Blankt rostfritt stål. Oljebeständigt plasthandtag.Anmärkning:I utförandena K1255.001000, K1255.101000, K1255.001800, K1255.010001, K1255.001600, K1255.101600, K1255.002400 och K1255.004000 medföljer ett tryckstycke i neopren.Tillbehör:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441 K1431 K1255Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Hålbild | Öppningsvinkel Hållarm | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Hållkraft F1 N | Hållkraft F2 N | Spännkraft F3 N | Spännkraft F4 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1255.001000 | stål | 1 | 120° | 85° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | | | 118,98 SEK | | K1255.001800 | stål | 1 | 95° | 60° | 100 | 800 | 1800 | 600 | 1200 | | | 131,03 SEK | | K1255.010001 | stål | 2 | 96° | 69° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 800 | | | 146,76 SEK | | K1255.001600 | stål | 1 | 95° | 75° | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | | | 148,51 SEK | | K1255.002000 | stål | 4 | 108° | 70° | 100 | 1000 | 2000 | 900 | 1200 | | | 142,19 SEK | | K1255.002400 | stål | 1 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 | | | 161,03 SEK | | K1255.002600 | stål | 1 | 90° | 70° | 150 | 1000 | 2600 | 800 | 1600 | | | 188,23 SEK | | K1255.004000 | stål | 1 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 234,07 SEK | | K1255.040001 | stål | 1 | 90° | 70° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 262,53 SEK | | K1255.007000 | stål | 1 | 90° | 70° | 250 | 3200 | 7000 | 1400 | 3000 | | | 357,91 SEK | | K1255.003600 | stål | 3 | 106° | 67° | 100 | 1800 | 3600 | 900 | 1800 | | | 214,06 SEK | | K1255.008000 | stål | 1 | 100° | 50° | 280 | 3000 | 8000 | 1800 | 3900 | | | 467,75 SEK | | K1255.101000 | rostfritt stål | 1 | 120° | 85° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | | | 316,54 SEK | | K1255.101800 | rostfritt stål | 1 | 95° | 60° | 100 | 800 | 1800 | 600 | 1200 | | | 268,94 SEK | | K1255.101600 | rostfritt stål | 1 | 95° | 75° | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | | | 366,74 SEK | | K1255.102600 | rostfritt stål | 1 | 90° | 70° | 150 | 1000 | 2600 | 800 | 1600 | | | 458,53 SEK | | K1255.102400 | rostfritt stål | 1 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 | | | 335,57 SEK | | K1255.104000 | rostfritt stål | 1 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 426,38 SEK | |
Beställningsnr. | Material grundkropp | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1255.001000 | stål | 16 | 26 | - | - | 24 | 34 | 9,5 | 5,5 | - | 2 | 16 | 9 | 4,4 | 88 | 57 | 31 | 16,6 | M5x35 | | | 118,98 SEK | | K1255.001800 | stål | 12,7 | 25,4 | - | - | 27 | 39,7 | 13 | 7 | - | 3 | 22,7 | 9,5 | 5,2 | 104 | 64,7 | 33,7 | 19,9 | M6x44 | | | 131,03 SEK | | K1255.010001 | stål | 16 | 29 | - | 14 | 24 | 34 | 10 | 5 | 17,5 | 2,5 | 22 | 10 | 4,8 | 97 | 67 | 38 | 27,9 | M5x35 | | | 146,76 SEK | | K1255.001600 | stål | 12,7 | 27 | - | - | 26,8 | 37,8 | 12,2 | 6,2 | - | 3 | 23 | 11 | 5,2 | 125 | 70 | 43 | 24,9 | M6x50 | | | 148,51 SEK | | K1255.002000 | stål | 19 | 35 | - | 12,7 | 27 | 42 | 11 | 6 | 25 | 3 | 29 | 13 | 5,5 | 135 | 79 | 44 | 32,9 | M6x50 | | | 142,19 SEK | | K1255.002400 | stål | 19 | 34,9 | - | - | 31,8 | 46 | 14,3 | 8,3 | - | 3 | 31,8 | 16 | 7,2 | 141 | 117,2 | 73,2 | 49,4 | M8x63 | | | 161,03 SEK | | K1255.002600 | stål | 19 | 35 | - | - | 32 | 47 | 14,9 | 8,9 | - | 3 | 32 | 17,5 | 7,1 | 178 | 110,2 | 75,2 | 50,1 | M8x60 | | | 188,23 SEK | | K1255.004000 | stål | 31,8 | 49,2 | - | - | 45,3 | 64,3 | 19 | 11 | - | 3 | 44 | 19 | 8,7 | 206 | 139,5 | 90,3 | 63,5 | M10x85 | | | 234,07 SEK | | K1255.040001 | stål | 32 | 50 | - | - | 45 | 64 | 18,6 | 10,6 | - | 4 | 42 | 22 | 8,3 | 220,4 | 142,8 | 92,8 | 62,2 | M10x80 | | | 262,53 SEK | | K1255.007000 | stål | 32 | 53 | - | - | 45 | 64 | 22,7 | 12,7 | - | 5 | 51 | 25 | 8,7 | 226 | 177 | 124 | 90 | M12x100 | | | 357,91 SEK | | K1255.003600 | stål | 25 | 43 | 9 | 19 | 33,7 | 51,2 | 14,8 | 8,8 | - | 3 | 35 | 19 | 8 | 197 | 143 | 100 | 70 | M8x60 | | | 214,06 SEK | | K1255.008000 | stål | 50,8 | 76,2 | - | - | 69,8 | 95,2 | 26,5 | 16,5 | - | 8 | 82,1 | 31,8 | 12,3 | 303 | 229,2 | 153 | 105 | M16x150 | | | 467,75 SEK | | K1255.101000 | rostfritt stål | 16 | 26 | - | - | 24 | 34 | 9,5 | 5,5 | - | 2 | 16 | 9 | 4,4 | 88 | 57 | 31 | 16,6 | M5x35 | | | 316,54 SEK | | K1255.101800 | rostfritt stål | 12,7 | 25,4 | - | - | 27 | 39,7 | 13 | 7 | - | 3 | 22,7 | 9,5 | 5,2 | 104 | 64,7 | 33,7 | 19,9 | M6x40 | | | 268,94 SEK | | K1255.101600 | rostfritt stål | 12,7 | 27 | - | - | 26,8 | 37,8 | 12,2 | 6,2 | - | 3 | 23 | 11 | 5,2 | 125 | 70 | 43 | 24,9 | M6x50 | | | 366,74 SEK | | K1255.102600 | rostfritt stål | 19 | 35 | - | - | 32 | 47 | 14,9 | 8,9 | - | 3 | 32 | 17,5 | 7,1 | 178 | 110,2 | 75,2 | 50,1 | M8x60 | | | 458,53 SEK | | K1255.102400 | rostfritt stål | 19 | 34,9 | - | - | 31,8 | 46 | 14,3 | 8,3 | - | 3 | 31,8 | 16 | 7,2 | 141 | 117,2 | 73,2 | 49,4 | M8x60 | | | 335,57 SEK | | K1255.104000 | rostfritt stål | 31,8 | 49,2 | - | - | 45,3 | 64,3 | 19 | 11 | - | 3 | 44 | 19 | 8,7 | 206 | 139,5 | 90,3 | 63,5 | M10x80 | | | 426,38 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|